ZHCSQ44A September 2022 – March 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
THVD1424 是一款灵活的 RS-485 收发器,可通过配置引脚 H/F 用于半双工或全双工 RS-485 网络。该器件具有压摆率控制引脚 SLR,可用于将器件设置为最大 20Mbps 模式或转换速率限制为 500kbps 模式。THVD1424 还在 Y/Z 端子和 A/B 端子之间具有片上 120Ω 终端电阻器。可以使用两个引脚 TERM_TX 和 TERM_RX 来控制终端电阻器。