ZHCSQ44A September 2022 – March 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
THVD1424 是一款适用于工业应用的灵活 RS-485 收发器。该器件具有片上120Ω 端接电阻器、压摆率控制以及半双工和全双工模式之间的可互换性等特性。所有特性均由引脚控制。这使得该器件可以在任何网络中的任何节点位置(末端节点或中间节点)使用,无论是慢速还是快速的两线(半双工)或四线(全双工)。终端设备设计人员现在可以设计通用印刷电路板 (PCB),并通过软件对其进行配置以满足各种应用需求。这可以为客户节省大量的设计和鉴定时间。
这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无需使用其他系统级保护元件。该器件由 3V 至 5.5V 总线电源供电,而逻辑电源电压范围为 1.65V 至 5.5V。总线引脚具有宽共模电压范围和低输入泄漏,因此适用于长线缆上的多点应用。
该器件采用节省空间的有高效散热型 16 引脚 VQFN 封装。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
THVD1424 | VQFN (16) | 3mm x 3mm |