ZHCSNF4A June 2016 – February 2021 THS6302
PRODUCTION DATA
THS6302 是一款采用电流反馈架构的双端口差分线路驱动器,专为 G.Fast 和各种数字用户线路 (DSL) 系统而设计。该器件适用于 G.Fast 数字用户线路系统,这些系统支持本地离散多音调制 (DMT) 信号并支持带宽高达 212MHz 的 8dBm 线路功率,具有出色的线性特性。
该器件的独特架构可实现超小的静态电流,同时仍然实现超高线性度。对于并不需要该放大器全部性能的线路驱动模式,该器件的内在偏置设置可提供更高的节能效果。为了进一步提高灵活性并节省更多电力,可以通过连接到一个器件引脚的外部偏置电阻器来调节两个端口的总静态电流。该器件还具有两种线路端接模式,以便在非常低的功耗下保持阻抗匹配。
https://www.ti.com.cn/product/cn/THS6301THS6302 是适用于 DSL 系统中 CO(局端)应用的双端口器件,类似于适用于 CPE(客户驻地设备)DSL 应用的单端口 THS6301 器件。
THS6302 器件采用 4mm x 5mm 28 引脚 VQFN 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| THS6302 | VQFN (28) | 4.00mm × 5.00mm |
多音功率比 (MTPR) 模式(G.Fast,212MHz,8dBm)