10 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (August 2011)to RevisionC (March 2025)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 添加了器件信息 表Go
- 将相关 FET 输入放大器产品中的 OPA656 电压噪声从 7nV/√Hz 更改为 6nV/√Hz,将转换率从 290V/µs 更改为 400V/µsGo
- 添加了引脚功能表Go
- 将 ESD 额定值从绝对最大额定值移至新 ESD 额定值。
Go
- 删除了电气特性中的 0°C 到 70°C 规格。Go
- 将具有 8.2pF 反馈电容器的 0.1dB 带宽平坦度从 38MHz 更改为 6MHz(典型值)Go
- 添加了 0.1dB 带宽平坦度,无 8.2pF 反馈电容器,数值为 20MHz(典型值)Go
- 将静态输出电流(拉电流)从 80mA 更改为 90mA (最小值,–40°C 到 +125°C),将 90mA 更改为 120mA (最小值,25°C),将 98mA 更改为 180mA(典型值,25°C)Go
- 将静态输出电流(灌电流)从 –80mA 更改为 –90mA(最大值,–40°C 到 +125°C),将 –85mA 更改为 –120mA(最大值,25°C),将 –95mA 更改为 –180mA (典型值,25°C)Go
- 将静态电流从 13mA 更改为 14.5mA(最大值,25°C),将 14mA 更改为 15mA(最大值,–40°C 到 +125°C)Go
- 根据最新标准更新了图表中的新器件数据Go
- 将输入电压与频率间的关系更改为输入电压和电流噪声与频率间的关系
Go
- 向输入电压和电流噪声与频率间的关系添加了电流噪声数据Go
- 删除了输入偏移电流与温度间的关系
Go
- 更新了输入偏置电流与温度间的关系以包括输入偏移电流Go
- 向典型特性运行条件中添加了典型值 CF = 0pF。Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (March 2005)to RevisionB (August 2011)
- 将绝对最大额定值表中的 Tstg 值从:65°C 至 150°C 更改为:-65°C 至 150°CGo
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (December 2004)to RevisionA (March 2005)
- 更改了相关 FET 输入放大器产品表Go
- 将差分输入电阻值从:109 || 6.5 更改为:109 || 3.9Go
- 将共模输入电阻值从:109 || 6.5 更改为:109 || 3.9Go
- 将图 8:第三谐波失真与频率间的关系 - 从:RL = 499Ω 更改为 RF = 499ΩGo
- 将图 9:谐波失真与输出电压摆幅间的关系 - 从:RL = 499Ω 更改为 RF = 499ΩGo
- 添加了图 23:大信号瞬态响应
Go
- 添加了图 24:大信号瞬态响应
Go
- 添加了图 8-17:THS4631 EVM 原理图
Go