ZHCSRG9D December 2004 – March 2026 THS4631
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | ||||||
| 微小信号带宽,–3dB | G = 1,RF = 0Ω, VO = 200mVPP | 325 | MHz | |||
| G = 2,RF = 499Ω, VO = 200mVPP | 105 | |||||
| G = 5,RF = 499Ω, VO = 200mVPP | 55 | |||||
| G = 10,RF = 499Ω, VO = 200mVPP | 25 | |||||
| 增益带宽积 | G >= 20 | 210 | MHz | |||
| 0.1dB 带宽平坦度 | G = 2,RF = 499Ω,CF = 8.2pF | 6 | MHz | |||
| G = 2,RF = 499Ω | 20 | |||||
| 大信号带宽 | G = 2,RF = 499Ω, VO = 2VPP | 105 | MHz | |||
| 压摆率 | G = 2,RF = 499Ω,VO = 2V 阶跃 | 550 | V/µs | |||
| G = 2,RF = 499Ω,VO = 10V 阶跃 | 900 | |||||
| G = 5,RF = 499Ω,VO = 10V 阶跃 | 1000 | |||||
| 上升和下降时间 | 2V 阶跃 | 5 | ns | |||
| 趋稳时间 | 0.1%,G = -1,VO = 2V 阶跃,CF = 4.7pF | 40 | ns | |||
| 0.01%,G = -1,VO = 2V 阶跃,CF = 4.7pF | 190 | |||||
| 二次谐波失真 | G = 2,VO = 2VPP, f = 5MHz |
RL = 100Ω | -65 | dBc | ||
| RL = 1kΩ | -76 | |||||
| 三次谐波失真 | G = 2,VO = 2VPP, f = 5MHz |
RL = 100Ω | -62 | dBc | ||
| RL = 1kΩ | -94 | |||||
| 谐波失真 | ||||||
| 输入电压噪声 | f > 10kHz | 7 | nV/√Hz | |||
| 输入电流噪声 | f > 10kHz | 20 | fA/√ Hz | |||
| 直流性能 | ||||||
| 开环增益 | RL = 1kΩ | 70 | 80 | dB | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 65 | |||||
| 输入失调电压(1) | VCM = 0V | ±260 | ±500 | µV | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±2000 | |||||
| 平均失调电压漂移(1) | VCM = 0V,TA = –40°C 至 +85°C | ±2.5 | ±12 | µV/°C | ||
| 输入偏置电流 | VCM = 0V | ±50 | ±100 | pA | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±2000 | |||||
| 输入失调电流 | VCM = 0V | ±25 | ±100 | pA | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±1000 | |||||
| 输入特性 | ||||||
| 共模输入电压,高 | 11.5 | 12 | V | |||
| TA = -40°C 至 +85°C | 11 | |||||
| 共模输入电压,低 | -13 | -12.5 | V | |||
| TA = -40°C 至 +85°C | -9 | |||||
| 共模抑制比 | VCM = ±10V | 86 | 95 | dB | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 80 | |||||
| 差分输入阻抗 | 109 || 3.9 | Ω || pF | ||||
| 共模输入阻抗 | 109 || 3.9 | Ω || pF | ||||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压摆幅 | RL = 100Ω | ±10 | ±11 | V | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±9.5 | |||||
| RL = 1kΩ | ±13 | ±13.5 | ||||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±12.8 | |||||
| 静态输出电流(拉电流) | RL = 20Ω | 120 | 180 | mA | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 90 | |||||
| 静态输出电流(灌电流) | RL = 20Ω | -180 | -120 | mA | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | -90 | |||||
| 闭环输出阻抗 | G = 1,f = 1MHz | 0.1 | Ω | |||
| 电源 | ||||||
| 额定工作电压 | ±4 | ±15 | ±16.5 | V | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±4 | ±16.5 | V | |||
| 静态电流 | 10 | 12.5 | 14.5 | mA | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 9 | 15 | ||||
| 电源抑制 (PSRR +) | VS+ = 15.5V 至 14.5V, VS– = 15V |
85 | 95 | dB | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 80 | |||||
| 电源抑制 (PSRR –) | VS+ = 15V, VS– =﹣15.5V 至 ﹣14.5V |
85 | 95 | dB | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 80 | |||||