ZHCSRG9D December 2004 – March 2026 THS4631
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
高压摆率、单位增益稳定的电压反馈运算放大器通常会以更高的输入噪声电压为代价来实现高压摆率。但 THS4631 的输入电压噪声为 7nV/√Hz,远低于同类放大器,同时还可实现高压摆率。以输入为基准的电压噪声和两个以输入为基准的电流噪声项相结合,可在各种工作条件下提供低输出噪声。图 8-1 展示了包含所有噪声项的放大器噪声分析模型。在此模型中,所有噪声项均视为噪声电压或电流密度项(以 nV/√Hz 或 fA/√Hz 为单位)。
图 8-1 噪声分析模型总输出噪声电压计算为所有输出噪声电压贡献项平方相加后的平方根。方程式 1 使用 图 8-1 所示的噪声项显示了输出噪声电压的一般形式。

如 方程式 2 所示,将该表达式除以噪声增益 [NG = (1+ Rf/Rg)] 可得出同相输入端的等效输入基准点噪声电压。

高电阻值可能会主导总等效输入基准噪声。使用 3kΩ 源电阻 (RS) 值引入约 7nV/√Hz 的电压噪声项。该噪声项相当于放大器电压噪声项。较高的电阻值会主导系统噪声。尽管由于低偏置电流,THS4631 JFET 输入级在高源阻抗应用中颇具优势,但系统噪声和带宽会受高源 (RS) 阻抗限制。