ZHCSME4 December 2020 THS4567
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | ||||||
| SSBW | 小信号带宽 | VOUT (2) = 100mVPP | 43 | MHz | ||
| LSBW | 大信号带宽 | VOUT (2) = 8VPP | 28 | MHz | ||
| GBWP | 增益带宽积 | 220 | MHz | |||
| 压摆率 | VOUT = 8V 阶跃,20% ↔ 80% | 500 | V/µs | |||
| tR,tF | 上升和下降时间 | VOUT = 100mVPP,10% ↔ 90% | 8 | ns | ||
| 0.1% 稳定时间 | VOUT = 8V 阶跃 | 65 | ns | |||
| 0.001% 稳定时间 | 175 | |||||
| HD2 | 二阶谐波失真 | f = 100kHz,VOUT = 2VPP | -115 | dBc | ||
| f = 100kHz,VOUT = 8VPP | -105 | |||||
| HD3 | 三阶谐波失真 | f = 100kHz,VOUT = 2VPP | -118 | dBc | ||
| f = 100kHz,VOUT = 8VPP | -108 | |||||
| eN | 输入差分电压噪声 | f = 100kHz | 4.2 | nV/√Hz | ||
| iN | 输入电流噪声(每个输入端) | 10 | fA/√Hz | |||
| ZOUT | 闭环差分输出阻抗 | 0.2 | Ω | |||
| 直流性能 | ||||||
| AOL | 开环增益 | 104 | 117 | dB | ||
| VOS | 以输入为基准的失调电压 | VOS = (VIN+ – VIN–) | -10 | 0.2 | 10 | mV |
| ΔVOS/ΔTA | 以输入为基准的失调电压漂移 | TA = -40°C 至 +125°C | 1 | µV/°C | ||
| IBN、IBI | 输入偏置电流 | 同相和反相输入 | 20 | pA | ||
| IOS | 输入失调电流 | (IBN – IBI) | ±20 | pA | ||
| 输入 | ||||||
| 差分输入电阻 | 输入端之间的有效采样电阻 | 1 | GΩ | |||
| 共模输入电阻 | 每个输入端到 AC GND 的有效采样电阻 | 1 | ||||
| 差分输入电容 | 输入端之间的有效采样电容 | 0.6 | pF | |||
| 共模输入电容 | 每个输入端到 AC GND 的有效采样电容 | 0.9 | ||||
| CMRR | 共模抑制比 | CMRR = (ΔVCM/ΔVOS)。输入电压以 1/2 Vs 为中心上下波动 ±500mV | 70 | 80 | dB | |
| CMIR+ | 共模输入高电平 | TA = 25°C,AOL > 90dB | VS+ – 1.85 | VS+ – 1.6 | V | |
| TA = –40°C 至 +125°C,AOL > 90dB | VS+ – 1.65 | |||||
| CMIR– | 共模输入低电平 | TA = 25°C,AOL > 90dB | VS– + 0.2 | VS– – 0.2 | V | |
| TA = –40°C 至 +125°C,AOL > 90dB | VS– – 0.1 | |||||
| 输出 | ||||||
| 任一电源的输出电压范围 | RL = 20kΩ,TA = 25°C,输入驱动至 ±VS/增益 | VS - 0.125 | VS - 0.075 | V | ||
| 任一电源的输出电压范围 | RL = 20kΩ,TA = 25°C, VOS 变化 < 150μV(相对于默认偏移) |
VS - 0.175 | VS - 0.125 | V | ||
| 任一电源的输出电压范围 | RL = 20kΩ,TA = –40°C 至 +125°C, VOS 变化 < 150µV(相对于默认偏移) |
VS - 0.175 | V | |||
| 任一电源的输出电压范围 | RL = 1kΩ,TA = 25°C, VOS 变化 < 150μV(相对于默认偏移) |
VS - 0.25 | VS - 0.2 | V | ||
| 任一电源的输出电压范围 | RL = 1kΩ,TA = –40°C 至 +125°C, VOS 变化 < 150µV(相对于默认偏移) |
VS - 0.25 | V | |||
| 输出共模 (VOCM) 控制 | ||||||
| 输出共模环路 SSBW | VOCM(3) 引脚的电压以 1/2 Vs 为中心上下波动 ±0.5mV | 5 | MHz | |||
| 输出共模环路 LSBW | VOCM 引脚的电压以 1/2 Vs 为中心上下波动 ±0.5V | 4.5 | MHz | |||
| ΔVOUT /ΔVOCM |
直流输出平衡 (2) (3) | VOCM = ±1V | 80 | dB | ||
| ΔVOCM /ΔVOCM |
输出共模增益 (3) | VOCM 引脚的电压以 1/2 Vs 为中心上下波动 ±1V | 0.99 | 1 | 1.01 | V/V |
| VOCM 引脚的输入直流偏置电流 | VOCM 引脚驱动至 1/2 Vs | 100 | nA | |||
| VOCM 引脚的输入阻抗 | VOCM 引脚的电压以 1/2 Vs 为中心上下波动 ±0.5mV | 200||1 | kΩ || pF | |||
| VOCM 输入引脚相对于 1/2 Vs 的失调电压 (4) | VOCM 引脚开路 | -8 | -2 | 4 | mV | |
| VOCM_OS | 相对于 1/2 Vs 的输出共模失调电压 | VOCM 引脚开路 | -30 | ±2.5 | 30 | mV |
| ΔVOCM_OS /TA |
输出共模电压温漂 | TA = –40°C 至 +125°C,VOCM 引脚开路 | -22 | µV/°C | ||
| VOCM_OS | 相对于 1/2 Vs 的输出共模失调电压 | VOCM 引脚驱动至 1/2 Vs | -25 | ±1.5 | 25 | mV |
| ΔVOCM_OS /TA |
输出共模电压温漂 | TA = –40°C 至 +125°C,VOCM 引脚驱动至 1/2 Vs | -18 | µV/°C | ||
| 至 VS+ 的 VOCM 输入余量 | 相对于 VOCM_OS 的变化 ≤ ±10mV | 0.9 | 1 | V | ||
| 至 VS+ 的 VOCM 输入余量 | TA = –40°C 至 +125°C,相对于 VOCM_OS 的变化 ≤ ±10mV | 1 | V | |||
| 从 VS– 的 VOCM 输入余量 | 相对于 VOCM_OS 的变化 ≤ ±10mV | 0.9 | 1 | V | ||
| 从 VS– 的 VOCM 输入余量 | TA = –40°C 至 +125°C,相对于 VOCM_OS 的变化 ≤ ±10mV | 1 | V | |||
| ΔVOCM_OS /ΔVS+ |
正电源抑制比 | VOCM = 0V(驱动) | 76 | dB | ||
| ΔVOCM_OS /ΔVS– |
负电源抑制比 | 80 | ||||
| 电源 | ||||||
| IQ | 静态电流 | TA = 25°C | 1.4 | 1.9 | 2.5 | mA |
| IQ | 静态电流 | 已启用 VICM 环路 | 1.5 | 2 | 2.7 | mA |
| IQ | 已禁用静态电流 | AMP_EN = VS– | 10 | 28 | 40 | µA |
| +PSRR | 与 VS+ 的电源抑制比 | VOCM 已驱动 | 70 | 94 | dB | |
| –PSRR | 与 VS– 的电源抑制比 | VOCM 已驱动 | 90 | 110 | dB | |
| 断电 | ||||||
| VIH | 使能电压(高于该电压时放大器开启) | AMP_EN 和 ICM_EN | VS+ – 0.7 | VS+ – 0.5 | V | |
| VIL | 禁用电压阈值(低于该电压时放大器关闭) | VS+ – 2 | VS+ – 1.8 | |||
| IIH | 控制引脚高电平输入偏置电流 | AMP_EN 和 ICM_EN 驱动至 (VS+) – 0.25V | 3.5 | 7 | µA | |
| 接通→关断时所需的外部下拉电流 (1) | 175 | µA | ||||
| IIL | 控制引脚低电平输入偏置电流 | AMP_EN 和 ICM_EN 驱动至 VS– | -5 | -1.1 | µA | |
| tAMP_ON | 开通延时时间(主放大器) | VOUT 稳定在最终值的 1% 以内的时间 | 1.5 | µs | ||
| tAMP_OFF | 关断延时时间(主放大器) | 供电电流 ≤ 100μA 的时间 | 0.9 | µs | ||