ZHCSME4 December   2020 THS4567

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性:差分 TIA 模式,已启用 ICM 环路
    6. 6.6 电气特性:FDA 操作,已禁用 ICM 环路
    7. 6.7 典型特性:(VS+) – (VS–) = 5V
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 主放大器
      2. 7.3.2 输出共模控制
      3. 7.3.3 输入共模控制
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 差分跨阻放大器模式
      3. 7.4.3 全差分放大器 (FDA) 模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 噪声分析
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程(TIA 模式下的 THS4567)
        1. 8.2.2.1 OPA 模式配置
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 具有 0V 偏置光电二极管的差分 TIA
    4. 8.4 差分交流耦合 TIA
  10. 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
      1. 10.1.1 电路板布局布线建议
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性:差分 TIA 模式,已启用 ICM 环路

VS+ = 2.5V,VS– = –2.5V,VOCM = 开路,VICM = 开路,RF = 1MΩ,CF = 0.4pF,CIN = 10pF(每个输入引脚上),AMP_EN = 2.5V,已启用 ICM 环路 (ICM_EN = 2.5V) 并且 TA = 25℃。(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流性能(ICM 环路)
GBWP 差分跨阻增益带宽积 VOUT = 100mVPP 220 MHz
输入共模控制环路微小信号带宽 VOUT = 100mVPP 5 MHz
iN 输入差分电流噪声 f = 100kHz,已禁用 ICM 环路 0.02 pA/√Hz
f = 100kHz,ICM 环路的输出电流,ICM_CTL (3) < 750nA 0.35
f = 100kHz,ICM 环路的输出电流,ICM_CTL (3) < 2.8µA 0.5
f = 100kHz,ICM 环路的输出电流,ICM_CTL (3) < 5.5µA 0.65
f = 100kHz,ICM 环路的输出电流,ICM_CTL (3) < 17µA 1.1
f = 100kHz,ICM 环路的输出电流,ICM_CTL (3) < 55µA 1.9
直流性能(ICM 环路)
VICM(1) VICM 引脚默认电压高于 VS– VICM 引脚开路(在引脚 8 处测量的电压) 1.4 1.55 1.75 V
VICM (1) 默认输入共模电压高于 VS–  VICM 引脚开路,VICM = (VIN+ + VIN–)/2 1.4 1.55 1.75 V
ΔVICM/ΔTA 输入共模电压漂移 TA = –40°C 至 +125°C,VICM 引脚开路 160 µV/°C
ΔVICM/
ΔICM_CTL
输入共模电压与 ICM_CTL 电流间的关系 (2) (3) ICM_CTL 变化 = 5µA 至 20µA 2 2.8 3.6 mV/µA
ΔVICM/ΔTA 输入共模电压温漂 TA = –40°C 至 +125°C,VICM 引脚驱动至 1/2 Vs 22 µV/°C
VIN_OS 输入共模失调电压误差 VICM 引脚驱动至 1/2 Vs,
ICM_CTL = 0(2),VIN_OS = (VICM – VICM)
-25 ±2.5 25 mV
VICM 引脚直流输入电阻 VICM 引脚驱动至 1/2 Vs 200 kΩ
VICM 输入高电平 相对于 1/2 Vs 失调电压变化 ≤ ±20mV,ICM_CTL ≤ 100µA VS+ – 1.5 VS+ – 1.3 V
VICM 输入低电平 相对于 1/2 Vs 失调电压变化 ≤ ±20mV,ICM_CTL ≤ 100µA VS– + 0.8 VS– + 1 V
ICM_OS 输入端之间的输入共模控制电流偏移失配 ICM_OS = ΔI(CM_CTL, IN+/IN–)/平均 ICM_CTL, ICM_CTL = 10µA 0.5%
VICM 是指 FDA 输入端(IN+ 和 IN–)的共模电压或平均电压。当输入共模 (ICM) 控制功能启用(ICM_EN = 高电平)时, 器件会生成匹配的拉/灌控制电流,以将输入引脚驱动至 VICM 引脚基准电压。因此,VICM 代表引脚 8 处的电压,而 VICM 代表平均输入电压。
ICM_CTL 是指 ICM 环路在  器件 IIN+ 和 IIN– 引脚处生成的匹配拉/灌控制电流的幅度。
正 ICM_CTL 电流定义为 ICM 控制环路生成的灌电流(下拉),用于平衡流入 FDA 输入引脚的总电流(外部共模 + 反馈)。