ZHCSME4 December 2020 THS4567
PRODUCTION DATA
图 8-5 展示了 TIA 模式下的 THS4567 器件的输出。输出共模以 VOCM = 2.5V 为中心,10VPP 的差分输出可使后续 ADC 的整个共模范围最大化。
图 8-6 展示了第一级跨阻放大器设置的输出,如图 8-3 所示。输出共模以 0.83V 电压为中心。共模偏移是由环境光导致的偏移引起。更重要的是,差分输出摆幅仅为 3.33V。为了尽可能扩大 ADC 动态范围,后续 THS4561 差分放大器级配置为 3V/V 的信号增益。THS4561 器件还将执行电平位移,以将输出共模中心置于 2.5V。
图 8-5 THS4567 的输出(TIA 模式)
图 8-6 第一级分立运算放大器跨阻放大器的输出(OPA 模式)然后将 THS4567 器件(半电路)的噪声性能与 OPA 模式下 OPA607 和 OPA365 的噪声进行比较。使用方程式 1,可以估算 THS4567 器件的总输入参考点噪声。高速放大器跨阻注意事项用于在 OPA 模式下估算 OPA607 和 OPA365 跨阻放大器级的噪声。
假设 PD 电容为 5pF。在实际系统中,OPA 模式下的 PD 电容将较高,因为 PD 上的反向偏置较低。表 8-1 展示了计算得出的噪声结果,THS4567 器件的优势一目了然。点噪声已归一化为闭环带宽。OPA 模式架构将需要第二个增益级来尽可能增大 ADC 输入的满标量程。第二级会增加功耗并降低噪声。
| 放大器规格 | THS4567 | OPA607 | OPA365 |
|---|---|---|---|
| 光电二极管电容 (pF) | 5 | 5 | 5 |
| 放大器输入电容 (pF) | 1 | 17 | 8 |
| 放大器电压噪声 (nV/√ Hz) | 4.2 | 3.8 | 4.5 |
| TIA 增益 (kΩ) | 1000 | 333.33 | 333.33 |
| 闭环带宽 (MHz) | 2.4 | 1 | 1.4 |
| 输入参考点噪声 (pA/√ Hz) | 0.2 | 0.39 | 0.36 |