ZHCSRF7D December 2022 – August 2026 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALZ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| DP0_AUXN | IO | 显示端口差分辅助数据(负) | AG11 |
| DP0_AUXP | IO | 显示端口差分辅助数据(正) | AF11 |
| DP0_HPD | I | 显示端口热插拔检测 | AA24 |
| DP0_TXN0 | O | 显示端口差分传输(负) | AG5、AH7 |
| DP0_TXN1 | O | 显示端口差分传输(负) | AD7、AG8 |
| DP0_TXN2 | O | 显示端口差分传输(负) | AG5 |
| DP0_TXN3 | O | 显示端口差分传输(负) | AD7 |
| DP0_TXP0 | O | 显示端口差分传输(正) | AG6、AH8 |
| DP0_TXP1 | O | 显示端口差分传输(正) | AD8、AG9 |
| DP0_TXP2 | O | 显示端口差分传输(正) | AG6 |
| DP0_TXP3 | O | 显示端口差分传输(正) | AD8 |