ZHCSRF7D December 2022 – August 2026 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALZ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| VMON1_ER_VSYS | A | 电压监控器,0.45V (+/-3%) 固定阈值。与外部精密分压器配合使用,以监控更高的电压轨,例如 PMIC 输入电源。 | H23 |
| VMON2_IR_VCPU | A | 建议在外部直接连接至 VDD_CPU | M18 |
| VMON3_IR_VEXT1P8 | A | 用外部电源的通用电压监控器,1.8V 阈值。采用内部电阻分压器。 | L22 |
| VMON4_IR_VEXT1P8 | A | 用外部电源的通用电压监控器,1.8V 阈值。采用内部电阻分压器。 | N19 |
| VMON5_IR_VEXT3P3 | A | 用外部电源的通用电压监控器,3.3V 阈值。采用内部电阻分压器。 | N20 |
| VMON6_IR_VEXT0P8 | A | 用外部电源的通用电压监控器,0.8V 阈值。采用内部电阻分压器。 | L18 |