ZHCSRF7D December 2022 – August 2026 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD_CORE | OTP 运行期间内核域的电源电压范围 | 请参阅建议运行条件 | V | |||
| VDD_MCU | OTP 运行期间内核域的电源电压范围 | 请参阅建议运行条件 | V | |||
| VDD_CPU | OTP 运行期间内核域的电源电压范围;(BOOT 电压) | 请参阅建议运行条件 | V | |||
| VPP_CORE | 在没有硬件支持对电子保险丝 ROM 进行编程的情况下正常运行期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围 | NC(2) | V | |||
| 在有硬件支持对电子保险丝 ROM 进行编程的情况下正常运行期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围 | 0 | V | ||||
| OTP 编程期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围(1) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
| VPP_MCU | 在没有硬件支持对电子保险丝 ROM 进行编程的情况下正常运行期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围 | NC(2) | V | |||
| 在有硬件支持对电子保险丝 ROM 进行编程的情况下正常运行期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围 | 0 | V | ||||
| OTP 编程期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围(1) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
| SR(VPP) | VPP 上电压摆率 | 6E + 4 | V/s | |||