ZHCSRW2C February 2023 – November 2025 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
| 字段 参数 |
字段 说明 |
值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 标识 | 可订购产品 | |||
| x | 器件演变阶段(1) | X | 原型 | |
| P | 预量产(生产测试流程,无可靠性数据) | |||
| 空白 | 量产 | |||
| BBBBBBBB(2) | 基本生产器件型号 | J784S4(2) | 预量产超集器件 | |
| TDA4VH88 | 请参阅表 4-1,器件比较 | |||
| TDA4AH88 | ||||
| TDA4VP88 | ||||
| TDA4AP88 | ||||
| z | 器件速度 | T | 请参阅表 6-1,速度等级最大频率。 | |
| 其他 | 其他速度等级 | |||
| Y | 器件类型 | G | 通用 | |
| C | 通用,可实现 R5F 锁步 | |||
| 0 | 具有高安全性(3) | |||
| 5 | 具有高安全性(3),支持 R5F 锁步 | |||
| D | 具有高安全性(3),支持 R5F 锁步, 客户开发密钥。仅在预量产 J784S4 器件上提供。 |
|||
| r | 器件修订版本 | A 或空白 | SR 1.0 | |
| PPP | 封装符号 | ALY | ALY FCBGA-N1414 (31mm x 31mm) 封装 | |
| c | 包装符号 | 不适用 | 空白 | 托盘 |
| 不适用 | R | 卷带包装 | ||
| Q1 | 汽车符号 | 空白 | 不符合汽车标准。 支持 TJ = –40°C 至 105°C |
|
| Q1 | 符合 AEC-Q100 认证要求,但本文档(数据表)中指定的情况例外。 支持 TJ = –40°C 至 125°C |
|||
| XXXXXXX | 批次追踪代码 | 按照标记 | 不适用 | 批次追踪代码 (LTC) |
| YYY | 生产代码 | 按照标记 | 不适用 | 生产代码;仅供 TI 使用 |
| ZZZ | 生产代码 | 按照标记 | 不适用 | 生产代码;仅供 TI 使用 |
| O | 引脚 1 | 按照标记 | 不适用 | 引脚 1 符号 |
| G1 | ECAT | 按照标记 | 不适用 | ECAT—环保封装符号 |
符号或器件型号中的空白将折叠显示,以防字符间存在间隙。