ZHCSRW2C February 2023 – November 2025 TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
PRODUCTION DATA
MIPI DSI v1.3.1 控制器 (DSITX) 采用了 MIPI DSI 1.3 标准所需的流仲裁和低级协议层功能。它在单链路配置中支持最多 4 个 2.5Gbps D-PHY 数据通道,并按具体用例(1、2、3 或 4 通道)处理字节通道映射。附带的 DSI(物理层)D-PHY 模块 (DPHYTX) 采用一个四通道 MIPI D-PHY 发送器来提供视频输出连接功能。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的显示子系统 (DSS) 和显示外设 一节。