ZHDS196A April 2026 – June 2026 TCA9848
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD1 | 电源电压 1 | 0.65 | 3.6 | V | ||
| VDD2 | 电源电压 2 | 1.65 | 3.6 | V | ||
| IDD (VDD2) | VDD2 上的电源电流 | VDD1 = 3.6;VDD2 = 3.6;SC0-7 和 SD0-7 未连接;RESET = VDD1;A0=A1=SCL;连续寄存器读取/写入 | ||||
| SCL = 0kHz | 4 | 16 | μA | |||
| SCL = 100kHz | 11 | 24 | μA | |||
| SCL = 1000kHz | 56 | 150 | μA | |||
| IDD (VDD1) | VDD1 上的电源电流 | VDD1 = 3.6;VDD2 = 3.6;SC0-7 和 SD0-7 未连接;RESET = VDD1;A0=A1=SCL;连续寄存器读取/写入 | ||||
| SCL = 0kHz | -5 | 0.11 | +5 | μA | ||
| SCL = 100kHz | 8 | 15 | μA | |||
| SCL = 1000kHz | 58 | 100 | μA | |||
| VPOR | 上电复位电压 | 1.2 | 1.5 | V | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -40 | 125 | °C |