ZHDS196A April 2026 – June 2026 TCA9848
PRODUCTION DATA
要在 I2C 总线上进行写入,控制器在总线上发送一个启动条件,带有目标器件地址以及设置为 0 的最后一位(R/W 位),这表示一次写入。目标器件进行确认,告知控制器它已准备就绪。此后,控制器开始向目标发送控制寄存器数据,直到控制器发送完所有必要的数据(有时仅为一个字节),控制器以停机条件终止传输。
发送的字节数没有限制,但发送的最后一个字节就是寄存器中的内容。
图 7-3 显示了向目标寄存器写入单个字节的示例。