ZHDS196A April 2026 – June 2026 TCA9848
PRODUCTION DATA
TCA9848 是一款用于 I2C 总线的 8 通道双向转换开关,支持标准模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz) 和快速模式增强版 (1MHz) 运行。TCA9848 采用使用 8 位控制寄存器的 I2C 控制。在该寄存器中,每位控制 I2C 数据流相应 8 个开关通道之一的启用和禁用。根据应用的不同,还可以使用 TCA9848 实现 I2C 总线的电压转换,以允许 0.65V、0.8V、1.2V 或 1.8V 器件与 3.3V 器件通信。此外,如果 I2C 总线上的通信进入故障状态,可使用 RESET 引脚特性或上电复位(由于器件的下电上电而导致)对 TCA9848 进行复位以恢复正常运行。