ZHCSCR9C September 2014 – February 2017 TCA9534A
PRODUCTION DATA.
TCA9534A 是一款 16 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供 8 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围内运行,从而允许使用各种器件。该器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模式)时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇和其它类似器件需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA9534A)可提供简单解决方案。
TCA9534A 的 功能 包括在 INT 引脚上生成中断。这样,主设备就知道输入端口状态何时发生了变化。硬件可选地址引脚 A0、A1 和 A2 最多允许 8 个 TCA9534A 器件位于同一 I2C 总线上。该器件还可通过电源循环供电以生成加电复位,从而复位到默认状态 。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TCA9534A | TSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |
| SOIC (16) | 10.30mm x 7.50mm |