ZHCSO23B June 2021 – October 2023 TCA39306-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPLH | 低电平到高电平传播延迟 | EN = 3.3V,VIH = 3.3V,VIL = 0,VM = 1.15V(2) | CL = 15pF | 0 | 0.3 | ns | |
| CL = 30pF | 0 | 0.6 | |||||
| CL = 50pF | 0 | 0.8 | |||||
| TPHL | 高电平到低电平传播延迟 | CL = 15pF | 0 | 0.75 | ns | ||
| CL = 30pF | 0 | 1 | |||||
| CL = 50pF | 0 | 1.2 | |||||
| TPLH | 低电平到高电平传播延迟 | EN = 2.5V,VIH = 3.3V,VIL = 0,VM = 0.75V(2) | CL = 15pF | 0 | 0.4 | ns | |
| CL = 30pF | 0 | 0.6 | |||||
| CL = 50pF | 0 | 1 | |||||
| TPHL | 高电平到低电平传播延迟 | CL = 15pF | 0 | 0.8 | ns | ||
| CL = 30pF | 0 | 1.3 | |||||
| CL = 50pF | 0 | 1.3 | |||||
| TPLH | 低电平到高电平传播延迟 | EN = 2.5V,VIH = 2.5V,VIL = 0,VM = 0.75V(2) | CL = 15pF | 0 | 0.4 | ns | |
| CL = 30pF | 0 | 0.7 | |||||
| CL = 50pF | 0 | 1 | |||||
| TPHL | 高电平到低电平传播延迟 | CL = 15pF | 0 | 0.75 | ns | ||
| CL = 30pF | 0 | 1 | |||||
| CL = 50pF | 0 | 1.3 | |||||