ZHCSO23B June   2021  – October 2023 TCA39306-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性(下行转换)
    7. 5.7 开关特性(上行转换)
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 阈值电压的定义
      2. 7.1.2 正确的器件设置
      3. 7.1.3 使用 EN 引脚断开目标与主总线的连接
      4. 7.1.4 通过 TCA39306-Q1 支持远程板插入到背板
      5. 7.1.5 开关配置
      6. 7.1.6 控制器位于器件的 1 侧或 2 侧
      7. 7.1.7 LDO 和 TCA39306-Q1 问题
      8. 7.1.8 VREF2 上的限流电阻
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 使能 (EN) 引脚
      2. 7.3.2 电压转换
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 通用 I2C 应用
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 双向电压转换
        2. 8.2.2.2 确定上拉电阻的大小
        3. 8.2.2.3 带宽
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例:I3C 使用注意事项
      1. 8.3.1 I3C 总线开关
      2. 8.3.2 I3C 总线电压转换
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TCA39306-Q1 是一款采用使能 (EN) 输入的双路双向电压电平转换器,与 I2C、SMBus 和 I3C 兼容,可在 0.9V 至 3.3V VREF1 和 1.8V 至 5.5V VREF2 的范围内工作。

该器件可以在 0.85V 到 5V 之间实现双向电压转换而无须使用方向引脚。此开关具有低导通状态电阻 (RON),可以在最短传播延迟情况下建立连接。当 EN 为高电平时,转换器开关打开,并且 SCL1 和 SDA1 I/O 被分别连接至 SCL2 和 SDA2 I/O,从而实现端口间的双向数据流。当 EN 为低电平时,转换器开关关闭,在端口之间存在一个高阻态。

除了电压转换,TCA39306-Q1 还可用于将更高速度的总线与更低速度的总线隔离,方法是在快速模式通信过程中控制 EN 引脚以断开较慢总线的连接。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TCA39306-Q1 VSSOP (8) 2mm × 3.1mm
有关详细信息,请参阅 节 11
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-20211209-SS0I-X3RL-5ZPL-TP1LMVK8Z7SV-low.svg简化版应用示意图