ZHCSO23B June 2021 – October 2023 TCA39306-Q1
PRODUCTION DATA
对于双向钳位配置(较高电压至较低电压或较低电压至较高电压),EN 输入必须连接到 VREF2,且两个引脚均通过上拉电阻器(通常为 200kΩ)拉至高侧 VDPU。这使得 VREF2 能够调节 EN 输入。建议将一个 100pF 滤波电容器连接到 VREF2。I2C 总线控制器输出可以是推挽式或开漏式(可能需要上拉电阻器),I2C 总线器件输出可以是开漏式(需要上拉电阻器将 SCL2 和 SDA2 输出拉至 VDPU)。但是,如果任一输出为推挽式,则数据必须是单向的,或者输出必须具有三态能力并由某种方向控制机制进行控制,以防止在任一方向上出现高电平到低电平争用。如果两个输出均为开漏式,则无需方向控制。