ZHCSO23B June 2021 – October 2023 TCA39306-Q1
PRODUCTION DATA
TCA39306-Q1 能够在其 VREF1 电压等于 VREF2 时使用。这基本上会将该器件从转换器变为开关器件,在某些情况下,这会很有用。图 7-5 中显示了开关配置,图 7-6 中显示了转换模式。
图 7-5 开关配置
图 7-6 转换配置当 TCA39306-Q1 处于开关配置时 (VREF1 = VREF2),与转换器配置相比,其传播延迟不同。看一下传播延迟,如果总线两侧的上拉电阻和电容相等,则在开关模式下,器件在从 1 侧至 2 侧和从 2 侧至 1 侧具有相同的传播延迟。当 VCC1/VCC2 变大时,传播延迟会变小。例如,在开关配置中,1.8V 时的传播延迟长于 5V 时的传播延迟。当器件处于转换模式时,1 侧将低电平传播到 2 侧的速度快于 2 侧将低电平传播到 1 侧的速度。这个时间差变得越大,VCC2 和 VCC1 之间的差值就越大。