ZHCSPN0A December 2023 – October 2024 TAD5242
PRODUCTION DATA
TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、fIN = 1kHz 正弦信号、fS = 48kHz、32 位音频数据、BCLK = 256 × fS、TDM 目标模式和线性相位内插滤波器、采用差分/单端配置的 1200Ω/600Ω 线路输出负载或 32Ω 接收器差分负载(如适用);测量时无滤波器,使用 Audio Precision 在 20Hz 至 20kHz 未加权带宽下测量(除非另有说明)
| 差分输出 |
| 差分接收器/耳机输出,32Ω 负载 |
| 差分输出 |
| 差分接收器/耳机输出,32Ω 负载 |
| 差分输出,空闲通道输入 |
| 差分输出,-1dBFS 输入 |
| 单端输出 |
| 单端输出 |
| 伪差分输出,32Ω 耳机负载 |
| 单端输出 |
| 伪差分输出,32Ω 耳机负载 |
| 差分输出,-60dBFS 输入 |
| 差分输出 |
| 差分输出,-6dBFS 输入 |