ZHCSPN9A December 2023 – March 2025 TAD5212-Q1
PRODUCTION DATA
电源稳定后,器件的默认寄存器配置对最大时钟速度有一个速度限制,该最大时钟速度在具有默认配置(首次写入操作除外)的器件首次上电时可支持 IOVDD = 1.8V 或 1.2V。每次使用 IOVDD 1.8V 和 1.2V 运行时,用户的首次操作应始终是在上电或复位后将 IOVDD_IO_MODE (P0_R2_D[1]) 设置写入 1'b1,然后器件的后续运行没有速度限制。使用 IOVDD 3.3V 运行时,不需要或不适用该设置。