ZHCSPN1A December 2023 – October 2024 TAD5142
PRODUCTION DATA
所有音频数据转换器都需要直流基准电压。TAD5142 通过在内部生成低噪声基准电压来实现低噪声性能。该基准电压由具有高 PSRR 性能的带隙电路生成。此音频转换器基准电压必须使用连接在 VREF 引脚与器件地 (VSS) 之间的最低 1µF 电容器从外部进行滤波。此基准电压 VREF 的值设置为 2.75V,因此支持为器件提供 2VRMS 差分满量程输出。该 VREF 电压所需的最小 AVDD 电压为 3V。当器件配置为采用 1.8V AVDD 电源电压时,VREF 引脚上的电压为 1.375V,这支持向器件提供 1VRMS 差分满量程输出。不要将任何外部负载连接到 VREF 引脚。