ZHCSPN1A December 2023 – October 2024 TAD5142
PRODUCTION DATA
TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、fIN = 1kHz 正弦信号、fS = 48kHz、32 位音频数据、BCLK = 256 × fS、TDM 目标模式和线性相位内插滤波器、采用差分配置的 1200Ω 线路输出负载;测量时无滤波器,使用 Audio Precision 在 20Hz 至 20kHz 未加权带宽下测量(除非另有说明)
| 差分输出 |
| 差分输出,-60dBFS 输入 |