ZHCSPN1A December 2023 – October 2024 TAD5142
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VSS | A1 | 地 | 接地引脚。直接短接至电路板接地层。 |
| DREG | 1 | 数字电源 | 数字电源的数字片上稳压器输出电压(标称值为 1.55V) |
| BCLK | 2 | 数字 I/O | 音频串行数据接口总线位时钟 |
| FSYNC | 3 | 数字 I/O | 音频串行数据接口总线帧同步信号 |
| MD6 | 4 | 数字 I/O | TDM 模式:菊花链输出 |
| I2S/LJ 模式:单声道/立体声 DAC 通道选择 | |||
| DIN | 5 | 数字输入 | 音频串行数据接口总线输入 |
| IOVDD | 6 | 数字电源 | 数字 I/O 电源(标称值为 1.8V 或 3.3V) |
| VSS | A2 | 地 | 接地引脚。直接短接至电路板接地层。 |
| MD1 | 7 | 数字输入 | 控制器模式:帧速率和 BCLK 频率选择 |
| 目标模式:AVDD 电源、字长和内插滤波器类型选择 | |||
| MD2 | 8 | 数字输入 | 控制器模式:帧速率和 BCLK 频率选择 |
| 目标模式:AVDD 电源、字长和内插滤波器类型选择 | |||
| MD3 | 9 | 数字输入 | 控制器模式:控制器时钟输入 |
| 目标模式:直接短接至电路板接地层。 | |||
| MD4 | 10 | 数字输入 | DAC 输出配置选择 |
| GPO | 11 | 数字输出 | 中断输出(锁存) |
| MD5 | 12 | 数字输入 | DAC 输出配置选择 |
| VSS | A3 | 地 | 接地引脚。直接短接至电路板接地层。 |
| MD0 | 13 | 模拟输入 | 用于控制器/目标模式和 I2S/TDM/LJ 模式选择的多级模拟输入 |
| VSSA | 14 | 地 | 直接短接至电路板接地层 |
| VSSA | 15 | 地 | 直接短接至电路板接地层 |
| VSSA | 16 | 地 | 直接短接至电路板接地层 |
| VSSA | 17 | 地 | 直接短接至电路板接地层 |
| VSSA | 18 | 地 | 直接短接至电路板接地层 |
| VSS | A4 | 地 | 接地引脚。直接短接至电路板接地层。 |
| OUT1M | 19 | 模拟输出 | 模拟输出 1M 引脚 |
| OUT1P | 20 | 模拟输出 | 模拟输出 1P 引脚 |
| OUT2P | 21 | 模拟输出 | 模拟输出 2P 引脚 |
| OUT2M | 22 | 模拟输出 | 模拟输出 2M 引脚 |
| AVDD | 23 | 模拟电源 | 模拟电源(标称值为 1.8V 或 3.3V) |
| VREF | 24 | 模拟 | 模拟基准电压滤波器输出 |