ZHCSPN6A January 2024 – December 2024 TAC5311-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有许多支持的功能和灵活选项,可在系统中用于通过共享单个公共 I2C 或 SPI 控制总线和音频串行接口总线无缝连接多个 TAC5311-Q1 器件。这种架构支持在需要使用麦克风或扬声器阵列进行波束形成、音频会议、噪声消除等用途的系统中实现多个应用。图 6-14 显示了多个 TAC5311-Q1 器件共享控制总线和音频数据总线的配置图。
TAC5311-Q1 包含以下特性,用于通过共享总线实现多个器件的无缝连接和交互:
有关更多详细信息,请参阅具有共享 TDM 和 I2C/SPI 总线的多个 TAC5x1x 器件 应用报告。