ZHCSPN6A January 2024 – December 2024 TAC5311-Q1
PRODUCTION DATA
TAC5311-Q1 是可扩展 TAC5x1x-Q1 器件系列中的一员。作为扩展系列器件的一部分,TAC5311-Q1 包括低功耗、灵活的单声道音频模数转换器 (ADC) 和音频数模转换器 (DAC),具有广泛的功能集成。该器件适用于汽车应用,例如远程信息处理控制单元、免提车载通信、紧急呼叫和多媒体应用。此器件具有高动态范围,使其能够以高保真度实现远场音频录制。该器件集成了大量功能,可在空间受限的汽车子系统设计中降低成本、减小布板空间并降低功耗。扩展系列中的封装、性能和器件兼容的配置寄存器使得该器件非常适合可扩展系统设计。
TAC5311-Q1 包含以下模块:
TAC5311-Q1 支持使用 I2C 接口进行通信,用于配置控制寄存器。该器件支持高度灵活的音频串行接口(时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ)),以在系统中各个器件之间无缝传输音频数据。
表 6-1 列出了本文档中用于控制器件的寄存器的参考缩写。
| 基准 | 缩写 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 页 y,寄存器 z,位 k | Py_Rz_D[k] | 单个数据位。寄存器中单个位的值。 | 页 1,寄存器 36,位 0 = P1_R36_D[0] |
| 页 y,寄存器 z,位 k-m | Py_Rz_D[k:m] | 数据位的范围。数据位的范围(含)。 | 页 1,寄存器 36,位 3-0 = P1_R36_D[3:0] |
| 页 y,寄存器 z | Py_Rz | 一整个寄存器。将寄存器中的全部八位用作一个单元。 | 页 1,寄存器 36 = P1_R36 |
| 页 y,寄存器 z-n | Py_Rz-Rn | 寄存器的范围。同一页中的一系列寄存器。 | 页 1,寄存器 36、37、38 = P1_R36-R38 |