ZHCSUU7 January 2024 TAC5212-Q1
ADVANCE INFORMATION
TAC5212-Q1 是一款高性能立体声编解码器,具有 2VRMS 差分输入、118dB 立体声 ADC 和 2VRMS 立体声 DAC。TAC5212-Q1 支持差分和单端输入与输出。该器件支持 ADC 通道上的麦克风输入和线路输入。DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载。TAC5212-Q1 可为耳机负载提供高达 62.5mW 的功率。TAC5212-Q1 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、可编程 EQ 和双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样速率。TAC5212-Q1 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 进行控制。这些集成的高性能特性以及单电源运行,使得 TAC5212-Q1 特别适用于空间受限的音频应用。