图 7-42 和图 7-43 分别展示了采样速率为 96kHz 或 88.2kHz 时内插滤波器的幅度响应和通带纹波。表 7-39 列出了采样速率为 96kHz 或 88.2kHz 时内插滤波器的规格。
图 7-42 线性相位内插滤波器幅度响应
图 7-43 线性相位内插滤波器通带纹波表 7-39 线性相位内插滤波器规格| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.452 × fS | -0.2 | | 0.04 | dB |
| 阻带衰减 | 频率范围为 0.58 × fS 至 3.42 × fS | 82.4 | | | dB |
| 群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.454 × fS | | 16.7 | | 1/fS |