ZHCSUU7 January 2024 TAC5212-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 特性 | TAC5212 | TAC5112 | TAC5211 | TAC5111 | TAC5242 | TAC5142 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制接口 | I2C 或 SPI | 引脚控制 | ||||
| 数字音频串行接口 | TDM、I2S 或左对齐 (LJ) | TDM 或 I2S | ||||
| 音频 ADC 通道 | 2 | 1 | 2 | |||
| 数字麦克风通道 | 4 | 2 | 不可用 (N/A) | |||
| 可编程 MICBIAS 电压 | 是 | 是(固定电压) | ||||
| ADC 动态范围 | 118dB | 100dB | 118dB | 100dB | 118dB | 100dB |
| 音频 DAC 通道 | 2 | 1 | 2 | |||
| DAC 动态范围 | 119dB | 106dB | 119dB | 106dB | 119dB | 106dB |
| 兼容性 | 引脚对引脚、封装和控制寄存器兼容;彼此之间可直接替代 | 引脚对引脚、封装和控制寄存器兼容;彼此之间可直接替代 | 引脚对引脚、封装兼容,彼此之间可直接替代 | |||
| 封装 | QFN,28 引脚,4.00mm × 4.00mm(间距为 0.5mm) | |||||