ZHCSUU7 January 2024 TAC5212-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| DREG | 1 | 数字电源 | 数字电源的数字片上稳压器输出电压(标称值为 1.5V) |
| BCLK | 2 | 数字 I/O | 音频串行数据接口总线位时钟 |
| FSYNC | 3 | 数字 I/O | 音频串行数据接口总线帧同步信号 |
| DOUT | 4 | 数字 I/O | 音频串行数据接口总线输出 |
| DIN | 5 | 数字输入 | 音频串行数据接口总线输入 |
| IOVDD | 6 | 数字电源 | 数字 I/O 电源(标称值为 1.8V 或 3.3V) |
| VSS | A2 | 地 | 接地引脚。直接短接至电路板接地层。 |
| SCL | 7 | 数字输入 | I2C 控制接口的时钟 |
| SDA | 8 | 数字输入 | I2C 控制接口的数据 |
| GPIO1 | 9 | 数字 I/O | 通用数字输入/输出 0(菊花链输入、音频数据输出、PLL 输入时钟源、中断等通用功能) |
| GPIO2 | 10 | 数字 I/O | 通用数字输入/输出 1(菊花链输入、音频数据输出、PLL 输入时钟源、中断等通用功能) |
| GPO1 | 11 | 数字输出 | 通用数字输出 1(音频数据输出、中断等通用功能) |
| GPI1 | 12 | 数字输入 | 通用数字输入 1(菊花链输入、PLL 输入时钟源等通用功能) |
| VSS | A3 | 地 | 接地引脚。直接短接至电路板接地层。 |
| ADDR | 13 | 模拟输入 | I2C 地址 |
| MICBIAS | 14 | 模拟 | MICBIAS 输出(可编程输出高达 3V) |
| IN1P | 15 | 模拟输入 | 模拟输入 1P 引脚 |
| IN1M | 16 | 模拟输入 | 模拟输入 1M 引脚 |
| IN2P | 17 | 模拟输入 | 模拟输入 2P 引脚 |
| IN2M | 18 | 模拟输入 | 模拟输入 2M 引脚 |
| VSS | A4 | 地 | 接地引脚。直接短接至电路板接地层。 |
| OUT1M | 19 | 模拟输出 | 模拟输出 1M 引脚 |
| OUT1P | 20 | 模拟输出 | 模拟输出 1P 引脚 |
| OUT2P | 21 | 模拟输出 | 模拟输出 2P 引脚 |
| OUT2M | 22 | 模拟输出 | 模拟输出 2M 引脚 |
| AVDD | 23 | 模拟电源 | 模拟电源(标称值为 3.3V) |
| VREF | 24 | 模拟 | 模拟基准电压滤波器输出 |
| VSS | A1 | 地 | 接地引脚。直接短接至电路板接地层。 |