ZHCSRD0H August 1987 – January 2023 SN65ALS180 , SN75ALS180
PRODUCTION DATA
SN65ALS180 和 SN75ALS180 差分驱动器和接收器对是专为多点总线传输线路上的双向数据通信而设计的集成电路。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合 TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A 和 ITU 建议 V.11。
SN65ALS180 和 SN75ALS180 整合了一个三态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。驱动器差分输出端和接收器差分输入端连接到单独的终端以实现更大的灵活性,这些端口用于在禁用驱动器或 VCC = 0 时为总线提供最小负载。
这些端口具有正负宽共模电压范围,使得该器件非常适用于合用线应用。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SNx5ALS176 | D (SOIC) | 8.65mm x 3.91mm |
N (PDIP) | 19.3mm x 6.35mm |