ZHCSNX4B October 2021 – May 2022 SN74LXC2T45
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25°C | –40°C 至 85°C | –40°C 至 125°C | ||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 数据输入 (Ax、Bx) (以 VCCI 为基准) |
1.1V | 1.1V | 0.44 | 0.88 | 0.44 | 0.88 | V | |||||
| 1.4V | 1.4V | 0.60 | 0.98 | 0.60 | 0.98 | |||||||||
| 1.65V | 1.65V | 0.76 | 1.13 | 0.76 | 1.13 | |||||||||
| 2.3V | 2.3V | 1.08 | 1.56 | 1.08 | 1.56 | |||||||||
| 3V | 3V | 1.48 | 1.92 | 1.48 | 1.92 | |||||||||
| 4.5V | 4.5V | 2.19 | 2.74 | 2.19 | 2.74 | |||||||||
| 5.5V | 5.5V | 2.65 | 3.33 | 2.65 | 3.33 | |||||||||
| 控制输入 (DIR) (以 VCCA 为基准) |
1.1V | 1.1V | 0.44 | 0.88 | 0.44 | 0.88 | V | |||||||
| 1.4V | 1.4V | 0.60 | 0.98 | 0.60 | 0.98 | |||||||||
| 1.65V | 1.65V | 0.76 | 1.13 | 0.76 | 1.13 | |||||||||
| 2.3V | 2.3V | 1.08 | 1.56 | 1.08 | 1.56 | |||||||||
| 3V | 3V | 1.48 | 1.92 | 1.48 | 1.92 | |||||||||
| 4.5V | 4.5V | 2.19 | 2.74 | 2.19 | 2.74 | |||||||||
| 5.5V | 5.5V | 2.65 | 3.33 | 2.65 | 3.33 | |||||||||
| VT- | 负向输入阈值电压 | 数据输入 (Ax、Bx) (以 VCCI 为基准) |
1.1V | 1.1V | 0.17 | 0.48 | 0.17 | 0.48 | V | |||||
| 1.4V | 1.4V | 0.28 | 0.59 | 0.28 | 0.59 | |||||||||
| 1.65V | 1.65V | 0.35 | 0.69 | 0.35 | 0.69 | |||||||||
| 2.3V | 2.3V | 0.56 | 0.97 | 0.56 | 0.97 | |||||||||
| 3V | 3V | 0.89 | 1.5 | 0.89 | 1.5 | |||||||||
| 4.5V | 4.5V | 1.51 | 1.97 | 1.51 | 1.97 | |||||||||
| 5.5V | 5.5V | 1.88 | 2.4 | 1.88 | 2.4 | |||||||||
| 控制输入 (DIR) (以 VCCA 为基准) |
1.1V | 1.1V | 0.17 | 0.48 | 0.17 | 0.48 | V | |||||||
| 1.4V | 1.4V | 0.28 | 0.6 | 0.28 | 0.6 | |||||||||
| 1.65V | 1.65V | 0.35 | 0.71 | 0.35 | 0.71 | |||||||||
| 2.3V | 2.3V | 0.56 | 1 | 0.56 | 1 | |||||||||
| 3V | 3V | 0.89 | 1.5 | 0.89 | 1.5 | |||||||||
| 4.5V | 4.5V | 1.51 | 2 | 1.51 | 2 | |||||||||
| 5.5V | 5.5V | 1.88 | 2.46 | 1.88 | 2.46 | |||||||||
| ΔVT | 输入阈值迟滞 (VT+ – VT-) |
数据输入 (Ax、Bx) (以 VCCI 为基准) |
1.1V | 1.1V | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | V | |||||
| 1.4V | 1.4V | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | |||||||||
| 1.65V | 1.65V | 0.3 | 0.55 | 0.3 | 0.55 | |||||||||
| 2.3V | 2.3V | 0.38 | 0.65 | 0.38 | 0.65 | |||||||||
| 3V | 3V | 0.46 | 0.72 | 0.46 | 0.72 | |||||||||
| 4.5V | 4.5V | 0.58 | 0.93 | 0.58 | 0.93 | |||||||||
| 5.5V | 5.5V | 0.69 | 1.06 | 0.69 | 1.06 | |||||||||
| 控制输入 (DIR) (以 VCCA 为基准) |
1.1V | 1.1V | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | V | |||||||
| 1.4V | 1.4V | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | |||||||||
| 1.65V | 1.65V | 0.3 | 0.55 | 0.3 | 0.55 | |||||||||
| 2.3V | 2.3V | 0.38 | 0.65 | 0.38 | 0.65 | |||||||||
| 3V | 3V | 0.46 | 0.72 | 0.46 | 0.72 | |||||||||
| 4.5V | 4.5V | 0.58 | 0.93 | 0.58 | 0.93 | |||||||||
| 5.5V | 5.5V | 0.69 | 1.06 | 0.69 | 1.06 | |||||||||
| VOH | 高电平输出电压 (3) | IOH = -100µA | 1.1 V 至 5.5V | 1.1 V 至 5.5V | VCCO – 0.1 | VCCO – 0.1 | V | |||||||
| IOH=-4mA | 1.4V | 1.4V | 1 | 1 | ||||||||||
| IOH = –8mA | 1.65V | 1.65V | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
| IOH=-12 mA | 2.3V | 2.3V | 1.9 | 1.9 | ||||||||||
| IOH=-24mA | 3V | 3V | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
| IOH=-32mA | 4.5V | 4.5V | 3.8 | 3.8 | ||||||||||
| VOL | 低电平输出电压(4) | IOL = 100µA | 1.1 V 至 5.5V | 1.1 V 至 5.5V | 0.1 | 0.1 | V | |||||||
| IOL = 4 mA | 1.4V | 1.4V | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| IOL = 8 mA | 1.65V | 1.65V | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| IOL = 12 mA | 2.3V | 2.3V | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| IOL = 24 mA | 3V | 3V | 0.55 | 0.55 | ||||||||||
| IOL = 32 mA | 4.5V | 4.5V | 0.55 | 0.55 | ||||||||||
| II | 输入漏电流 | 控制输入 (DIR) VI = VCCA 或 GND |
1.1 V 至 5.5V | 1.1 V 至 5.5V | -0.1 | 1 | -0.1 | 2 | -0.1 | 2 | µA | |||
| 数据输入(5) (Ax、Bx) VI = VCCI 或 GND |
1.1 V 至 5.5V | 1.1 V 至 5.5V | –0.3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | µA | |||||
| I关闭 | 局部断电电流 | A 端口或 B 端口 VI 或 VO = 0V 至 5.5V |
0V | 0V 至 5.5V | -1 | 1 | -2 | 2 | -2.5 | 2.5 | µA | |||
| 0V 至 5.5V | 0V | -1 | 1 | -2 | 2 | -2.5 | 2.5 | |||||||
| Ioff-float | 浮动电源局部断电电流 | A 端口或 B 端口 VI 或 VO = GND |
浮动(6) | 0V 至 5.5V | –1.5 | 1.5 | -2 | 2 | -2.5 | 2.5 | µA | |||
| 0V 至 5.5V | 浮动(6) | –1.5 | 1.5 | -2 | 2 | -2.5 | 2.5 | |||||||
| ICCA | VCCA 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.1 V 至 5.5V | 1.1 V 至 5.5V | 2 | 3 | 6 | µA | ||||||
| 0V | 5.5V | -0.2 | –0.5 | -1 | ||||||||||
| 5.5V | 0V | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| VI = GND IO = 0 |
5.5V | 浮动(6) | 2 | 3 | 6 | |||||||||
| ICCB | VCCB 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.1 V 至 5.5V | 1.1 V 至 5.5V | 2 | 3 | 6 | µA | ||||||
| 0V | 5.5V | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 5.5V | 0V | -0.2 | –0.5 | -1 | ||||||||||
| VI = GND IO = 0 |
浮动(6) | 5.5V | 2 | 3 | 6 | |||||||||
| ICCA + ICCB | 联合电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.1 V 至 5.5V | 1.1 V 至 5.5V | 3 | 4 | 6 | µA | ||||||
| ΔICCA | 每个输入的 VCCA 额外电源电流 | 控制输入 (DIR): VI = VCCA – 0.6V A 端口 = VCCA 或 GND B 端口 = 开路 |
3.0V 至 5.5V | 3.0V 至 5.5V | 50 | 75 | µA | |||||||
| A 端口:VI = VCCA – 0.6V DIR = VCCA,B 端口 = 开路 |
3.0V 至 5.5V | 3.0V 至 5.5V | 50 | 75 | ||||||||||
| ΔICCB | 每个输入的 VCCB 额外电源电流 | B 端口:VI = VCCB - 0.6V DIR = GND,A 端口 = 开路 |
3.0V 至 5.5V | 3.0V 至 5.5V | 50 | 75 | µA | |||||||
| Ci | 控制输入电容 | VI=3.3 V 或 GND | 3.3V | 3.3V | 2.2 | 5 | 5 | pF | ||||||
| Cio | 数据 I/O 电容 | VCCO = 0V VO = 1.65V DC +1MHz -16dBm 正弦波 | 3.3V | 3.3V | 4.4 | 10 | 10 | pF | ||||||