ZHCSLJ9E October 1998 – July 2020 SN74LVCH32373A
PRODUCTION DATA
这款 32 位透明 D 型锁存器旨在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。
SN74LVCH32373A 特别适合于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。它可以用作四个 8 位锁存器、两个 16 位锁存器或一个 32 位锁存器。在锁存器使能 (LE) 输入为高电平时,Q 输出将跟随数据 (D) 输入。当 LE 为低电平时,Q 输出被锁存在 D 输入端设置的电平。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74LVCH32373AGKER | LFBGA-GKE | 13.50mm × 5.00mm |
| SN74LVCH32373ANMJR | LFBGA-NMJ | 13.50mm × 5.00mm |
逻辑图