ZHCSRE6K March 1994 – May 2026 SN74LVC4245A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCB | 最小值 | 典型值(4) | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | IOH = –100μA | 2.7V 至 3.6V | VCC – 0.2 | V | ||||
| IOH = -12mA | 2.7V | 2.2 | ||||||
| 3V | 2.4 | |||||||
| IOH = -24mA | 3V | 2 | ||||||
| VOL | IOL = 100μA | 2.7V 至 3.6V | 0.2 | V | ||||
| IOL = 12mA | 2.7V | 0.4 | ||||||
| IOL = 24mA | 3V | 0.55 | ||||||
| Ioff |
输入和输出断电漏电流 |
VI 或 V0 = 0V 至 3.6V | VCCA = 0V 至 5.5V VCCB = 0V | ±0.5 | ±2 | μA | ||
| VCCA = 0V 至 5.5V VCCB= 0V | ±0.5 | ±2 | ||||||
| IOZ(2) | B 端口 | VO = VCCB 或 GND | 3.6V | ±5 | ||||
| ICCB | VI = VCCB 或 GND, | IO = 0 | 3.6V | 15 | μA | |||
| ΔICCB(3) | 一个输入电压为 VCCB – 0.6V, | 其他输入电压为 VCCB 或 GND | 2.7V 至 3.6V | 0.5 | mA | |||
| Cio | B 端口 | VO = VCCB 或 GND | 3.3V | 11 | pF | |||