ZHCSRE6K March 1994 – May 2026 SN74LVC4245A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCCB | 电源电压范围 | -0.5 | 4.6 | V | |
| VI | 输入电压范围 | B 端口(2) | -0.5 | VCCB + 0.5 | V |
| VO | 输出电压范围 | B 端口(2) | -0.5 | VCCB + 0.5 | V |
| IIK | 输入钳位电流 | VI < 0 | -50 | mA | |
| IOK | 输出钳位电流 | VO < 0 | -50 | mA | |
| IO | 持续输出电流 | ±50 | mA | ||
| 通过 VCCB 或 GND 的持续电流 | ±100 | mA | |||
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C | |