ZHCSRE6K March 1994 – May 2026 SN74LVC4245A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCCB | 电源电压 | 2.7 | 3.6 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCCB = 2.7V 至 3.6V | 2 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | VCCB = 2.7V 至 3.6V | 0.8 | V | |
| VIB | 输入电压 | 0 | VCCB | V | |
| VOB | 输出电压 | 0 | VCCB | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | VCCB = 2.7V | -12 | mA | |
| VCCB = 3V | -24 | ||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCCB = 2.7V | 12 | mA | |
| VCCB = 3V | 24 | ||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -40 | 85 | °C | |