ZHCSOK2Q April 1999 – September 2021 SN74LVC2G74
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM | TO | –40°C to +125°C | UNIT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC = 1.8 V ± 0.15 V | VCC = 2.5 V ± 0.2 V | VCC = 3.3 V ± 0.3 V | VCC = 5 V ± 0.5 V | ||||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| fclock | 80 | 120 | 120 | 140 | MHz | ||||||
| tw | CLK | 6.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | ns | |||||
| PRE or CLR low | 6.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | |||||||
| tsu | Data | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | ns | |||||
| PRE or CLR inactive | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.6 | |||||||
| th | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ns | ||||||