ZHCSOK2Q April 1999 – September 2021 SN74LVC2G74
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这款单路上升沿触发 D 类触发器需在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。
NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
预设 (PRE) 或清零 (CLR) 输入端的低电平将会设置或重置输出,而不受其他输入端的电平的影响。当 PRE 和 CLR 处于非活动状态(高电平)时,数据 (D) 输入处满足设置时间要求的数据将传输到时钟脉冲正向缘上的输出处。时钟触发在一定电压电平下发生,与时钟脉冲的上升时间没有直接关系。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入端的数据而不影响输出端的电平。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| SN74LVC2G74 | SM8 (8) | 2.95mm × 2.80mm |
| VSSOP (8) | 2.30mm × 2.00mm | |
| DSBGA (8) | 1.91mm × 0.91mm |
简化版原理图