ZHDS450 September 2026 SN74LVC2G16B
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tpd | A | Y | CL = 15pF | 1.2V ± 0.1V | 54.3 | ns | ||
| 1.5V ± 0.12V | 11.7 | |||||||
| 1.8V ± 0.15V | 7.9 | |||||||
| 2.5V ± 0.2V | 4.8 | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 3.6 | |||||||
| 5.0V ± 0.5V | 3 | |||||||
| CL = 30pF | 1.8V ± 0.15V | 9 | ||||||
| 2.5V ± 0.2V | 5.5 | |||||||
| CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 4.7 | ||||||
| 5.0V ± 0.5V | 3.3 | |||||||
| Cpd | f = 10MHz | 1.8V | 20 | pF | ||||
| 2.5V | 21 | |||||||
| 3.3V | 22 | |||||||
| 5V | 25 | |||||||