ZHDS450 September 2026 SN74LVC2G16B
PRODUCTION DATA
开漏输出包含在 SN74LVC2G16B 中。开漏输出仅能将输出驱动为低电平。当置于高逻辑状态时,输出处于高阻抗状态,这意味着输出既不会拉出电流,也不会灌入电流(电气特性 表中定义的小漏电流除外)。在高阻抗状态下,输出电压不受 SN74LVC2G16B 控制,而取决于外部因素。
受高阻抗状态影响,需要使用一个外部上拉电阻器来定义逻辑高电平。如果没有上拉电阻器,输出将悬空并处于未定义的逻辑电平。电阻器的值取决于寄生电容和功耗等因素;通常,10kΩ 的电阻器是合适的。
SN74LVC2G16B 的驱动能力可在轻负载情况下产生快速边沿,因此在布线和负载设计时应注意防止振铃。此外,与能够连续处理电流的 SN74LVC2G16B 相比,输出能够驱动更高的电流。限制器件输出功率,以避免因过流导致损坏。始终遵守 绝对最大额定值 中规定的电气和热限值。有关可从外部连接到 SN74LVC2G16B 的最大输出电压,请参见建议的运行条件 表。
未使用的开漏 CMOS 输出应保持断开。