SN74LVC2G16B
- 工作电压范围为 1.1V 至 5.5V
- 耐过压输入支持高达 5.5V 的电压(独立于 VCC)
- 开漏输出支持 5.5V 电压(独立于 VCC)
- 支持局部关断以及后驱动保护 (Ioff)
-
高开漏输出驱动强度:
- 在 5V 时为 32mA
- 在 3.3V 时为 24mA
- 在 2.5V 时为 8mA
- 在 1.8V 时为 4mA
- 5V、50pF 条件下的最大传播延迟为 4.7ns
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD78 规范
SN74LVC2G16B 包含两个具有施密特触发器输入和开漏输出的反相器,并实现布尔函数 Y = A。该器件作为两个独立的反相器工作。施密特触发架构为正向 (VT+) 和负向 (VT–) 信号产生不同的输入阈值电平,从而提高了对慢速和高噪声输入信号的耐受性。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件掉电时电流回流损坏器件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LVC2G16B 具有施密特触发输入和漏极开路输出的双路反相器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-29 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |