ZHDS450 September 2026 SN74LVC2G16B
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 1.1 | 5.5 | V | |
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 输出电压 | 高阻抗状态 | 0 | 5.5 | V |
| IOL(1) | 低电平输出电流 | VCC = 1.2V | 1 | mA | |
| VCC = 1.5V | 4 | ||||
| VCC = 1.8V | 6 | ||||
| VCC = 2.5V | 16 | ||||
| VCC = 3.3V | 32 | ||||
| VCC = 5V | 50 | ||||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | VCC = 1.2V 至 2.5V | 100 | ms/V | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -40 | 125 | °C | |