ZHCSH06T April 1999 – August 2026 SN74LVC1G80
PRODUCTION DATA
| VCC | 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| fclock | 时钟频率 | VCC = 1.8V ± 0.15V | 160 | MHz | ||
| VCC = 2.5V ± 0.2V | ||||||
| VCC = 3.3V ± 0.3V | ||||||
| VCC = 5.5V ± 0.5V | ||||||
| tw | 脉冲持续时间,CLK 高电平或低电平 | VCC = 1.8V ± 0.15V | 2.5 | ns | ||
| VCC = 2.5V ± 0.2V | ||||||
| VCC = 3.3V ± 0.3V | ||||||
| VCC = 5.5V ± 0.5V | ||||||
| tsu | CLK↑ 前的建立时间 | 数据输入高电平 | VCC = 1.8V ± 0.15V | 2.3 | ns | |
| VCC = 2.5V ± 0.2V | 1.5 | |||||
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 1.3 | |||||
| VCC = 5.5V ± 0.5V | 1.1 | |||||
| 数据输入低电平 | VCC = 1.8V ± 0.15V | 2.5 | ||||
| VCC = 2.5V ± 0.2V | 1.5 | |||||
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 1.3 | |||||
| VCC = 5.5V ± 0.5V | 1.1 | |||||
| th | 保持时间,CLK↑ 后的数据 | VCC = 1.8V ± 0.15V | 0 | ns | ||
| VCC = 2.5V ± 0.2V | 0.2 | |||||
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 0.9 | |||||
| VCC = 5.5V ± 0.5V | 0.4 | |||||