ZHCSH06T April 1999 – August 2026 SN74LVC1G80
PRODUCTION DATA
电源电压可以是节 5.3 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。建议在 VCC 端子与 GND 之间连接一个 0.1µF 的旁路电容器,以防止电源干扰。要抑制不同的噪声频率,请并联多个旁路电容器。0.1µF 和 1µF 电容器通常并联使用。为了获得最佳效果,旁路电容器必须尽可能靠近电源端子安装。