ZHCSH06T April 1999 – August 2026 SN74LVC1G80
PRODUCTION DATA
SN74LVC1G80- 的一个实用应用是用作分频器。通过将输出端 (Q) 反馈到输入端 (D),输出端将在时钟波形的每个上升沿上切换。输出端每两个时钟周期跳转为高电平,相当于对时钟信号的频率进行二分频处理。SN74LVC1G80 没有预设或清除功能,因此输出端的初始状态是未知的。该应用利用微控制器 GPIO 引脚,将输入端初始设为高电平,从而使输出端为低电平。无需执行初始化,但建议了解。初始化后,GPIO 引脚设置为高阻抗模式。根据微控制器的不同,GPIO 引脚可设置为输入端并用于监控时钟分频。