ZHCSYJ0AA April 1999 – October 2025 SN74LVC1G14
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
电源可以是 建议运行条件 表中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。
VCC 引脚必须具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。建议使用 0.1µF 电容器,并且可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。0.1µF 和 1µF 电容器通常并联使用。为了获得更佳效果,旁路电容器必须尽可能靠近电源引脚安装。