ZHCSYJ0AA April 1999 – October 2025 SN74LVC1G14
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC | -40°C 至 85°C | -40°C 至 125°C(2) |
单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VT+ 正向 输入阈值 电压 |
1.65V | 0.79 | 1.16 | .79 | 1.16 | V | |||||
| 2.3V | 1.11 | 1.56 | 1.11 | 1.56 | |||||||
| 3V | 1.5 | 1.87 | 1.5 | 1.87 | |||||||
| 4.5V | 2.16 | 2.74 | 2.16 | 2.74 | |||||||
| 5.5V | 2.61 | 3.33 | 2.61 | 3.33 | |||||||
| VT– 负向 输入阈值 电压 |
DBV、DCK、DRL、DRY、DSF、YZV 和 YZP 封装 | 1.65V | 0.39 | 0.62 | .39 | .64 | V | ||||
| 2.3V | 0.58 | 0.87 | .58 | .89 | |||||||
| 3V | 0.84 | 1.14 | .84 | 1.16 | |||||||
| 4.5V | 1.41 | 1.79 | 1.41 | 1.79 | |||||||
| 5.5V | 1.87 | 2.29 | 1.87 | 2.29 | |||||||
| VT– 负向 输入阈值 电压 |
DPW 封装 | 1.65V | 0.44 | 0.67 | V | ||||||
| 2.3V | 0.63 | 0.92 | |||||||||
| 3V | 0.89 | 1.19 | |||||||||
| 4.5V | 1.46 | 1.84 | |||||||||
| 5.5V | 1.92 | 2.34 | |||||||||
| ΔVT 迟滞 (VT+ – VT–) |
1.65V | 0.37 | 0.62 | 0.37 | 0.62 | V | |||||
| 2.3V | 0.48 | 0.77 | 0.48 | 0.77 | |||||||
| 3V | 0.56 | 0.87 | 0.56 | 0.87 | |||||||
| 4.5V | 0.71 | 1.04 | 0.71 | 1.04 | |||||||
| 5.5V | 0.71 | 1.11 | 0.71 | 1.11 | |||||||
| VOH | IOL = -100µA | 1.65V 至 4.5V | VCC – 0.1 | VCC – 0.1 | V | ||||||
| IOL = -4mA | 1.65V | 1.2 | 1.2 | ||||||||
| IOL = -8mA | 2.3V | 1.9 | 1.9 | ||||||||
| IOL = -16mA | 3V | 2.4 | 2.4 | ||||||||
| IOL = -24mA | 2.3 | 2.3 | |||||||||
| IOL = -32mA | 4.5V | 3.8 | 3.8 | ||||||||
| VOL | IOL = 100µA | 1.65V 至 4.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||||
| IOL = 4mA | 1.65V | 0.45 | 0.45 | ||||||||
| IOL = 8mA | 2.3V | 0.3 | 0.3 | ||||||||
| IOL = 16mA | 3V | 0.4 | 0.4 | ||||||||
| IOL = 24mA | 0.55 | 0.55 | |||||||||
| IOL = 32mA | 4.5V | 0.55 | 0.7 | ||||||||
| II | A 输入 | VI = 5.5V 或 GND | 0 至 5.5V | ±5 | ±5 | µA | |||||
| Ioff | VI 或 VO = 5.5V | 0 | ±10 | ±10 | µA | ||||||
| ICC | VI = 5.5V 或 GND, | IO = 0 | 1.65V 至 5.5V | 10 | 10 | µA | |||||
| ΔICC | 一个输入电压为 VCC – 0.6V, | 其他输入电压为 VCC 或 GND | 3V 至 5.5V | 500 | 500 | µA | |||||
| Ci | VI = VCC 或 GND | 3.3V | 4.5 | 4.5 | pF | ||||||